SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - Connettore per apparecchi anteriore
1424231

Connettore per apparecchi anteriore, 8-poli, Femmina, diritto, M8, A-codifica, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,14 mm2, filo in PVC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Pinning standard e codifica per la trasmissione di segnali con progettazione standardizzata