QPD T 4PE 3X6-11 BK - Distributore a T
1405401

Distributore a T, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, nero, con 3 dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 11 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Flessibile e compatto: grazie al cablaggio interno delle connessioni, i distributori a H e a T possono essere utilizzati per la diramazione di linee principali oppure come distributori a stella