QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC BK - Passaparete
1582559

Passaparete QUICKON, nero, 4+PE poli, 1,0 mm2... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, con dado QUICKON, per diametro cavo 6 mm ... 11 mm, filettatura M25 con 5 contatti Faston per prese Faston secondo DIN 46247-2

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi