SF-ASD 21 SET 230V - Set avvitatore a batteria
1212530

Set cacciavite a batt. in valigetta, incl. due batt., caricabatt. 230 V, 3 bit, cambio a due velocità, funzionam. destrorso, sinistrorso e giunto a 21 stadi fino a 600 U/min, mandrino per punte da trapano esagon. a conness. rapida, luce integr., capp. di prot. contro regolaz. involont. della coppia.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

3,6 V
Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità, rotazione verso destra e verso sinistra e giunto a 21 posizioni con gradino fino a 600 U/min
Regolabile da 0,3 ... 4,4 Nm
Le segnalazioni luminose integrate garantiscono l'illuminazione dell'area di lavoro
Mandrino per punte da trapano esagonale a conness. rapida da 6,3 mm
Con cappuccio di protezione opzionale da innestare contro la regolazione involontaria della coppia