SF-ASD 21
-
Avvitatore a batteria
1212532
Avvitatore a batteria, incl. batteria, senso di rotazione orario/antiorario, giunto a 21 stadi, fino a 600 giri/min, 6,3 mm mandrino esagonale a connessione rapida, coppia di serraggio regolabile da 0,3 Nm ... 4,4 Nm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Utensile per coppia |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tensione batteria | 3,6 V |
| Caratteristica di prodotto | Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità e senso di rotazione orario/antiorario |
| Accoppiamento a 21 livelli con livello di foratura fino a 600 giri/min |
| Potenza assorbita | 5,4 W |
| Tensione nominale UN | 3,6 V DC |
| Batteria | |
| Tensione batteria | 3,60 V DC |
| Capacità dell'accumulatore | 1,90 Ah |
| Range della coppia di serraggio | 0,3 Nm ... 4,4 Nm |
| Presa di forza | 6,3 mm |
| Larghezza | 44 mm |
| Altezza | 165 mm |
| Lunghezza | 277 mm |
| Codice articolo | 1212532 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3243 |
| Codice prodotto | BH3243 |
| GTIN | 4046356589673 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 765,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 742,8 g |
| Numero tariffa doganale | 84672920 |
| Paese di origine | JP |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
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
SF-ASD 21/CHARGER 230V - Caricatore 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU - Modulo a batteria 1914966
-
SF-UBH - Adattatore 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Inserto a vite 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Inserto a vite 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Inserto a vite 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Inserto a vite 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Inserto a vite 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Inserto a vite 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Inserto a vite 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Inserto a vite 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Inserto a vite 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Inserto a vite 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Inserto a vite 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Inserto a vite 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Inserto a vite 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Inserto a vite 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Inserto a vite 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Inserto a vite 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Inserto a vite 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Inserto a vite 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Inserto a vite 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto a vite 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Inserto a vite 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Inserto a vite 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Inserto a vite 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Inserto a vite 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Inserto a vite 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Inserto a vite 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Inserto a vite 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto a vite 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Inserto a vite 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Inserto a vite 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Inserto a vite 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Inserto a vite 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Inserto a vite 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Inserto a vite 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Inserto a vite 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Inserto a vite 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Inserto a vite 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Inserto a vite 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Inserto a vite 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Inserto a vite 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Inserto a vite 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Inserto a vite 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Inserto a vite 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Inserto a vite 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Inserto a vite 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Inserto a vite 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto a vite 1208911
I vantaggi
Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità, senso di rotazione orario/antiorario e giunto a 21 livelli con livello di foratura fino a 600 giri/min
Regolabile da 0,3 ... 4,4 Nm
Il LED integrato fornisce un'illuminazione ottimale della zona di lavoro
Con cappuccio di protezione opzionale da innestare contro la regolazione involontaria della coppia
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)