Utensile da taglio
Gli utensili da taglio della famiglia di prodotti CUTFOX eseguono una lavorazione professionale e duratura dei conduttori. L'utensile da taglio particolarmente robusto garantisce un risultato di taglio senza trucioli e senza alterazioni del materiale. Con i tagliaprofili e i tranciaguide potete tagliare materiali fino a 2,5 mm di spessore in pochi secondi, grazie al meccanismo di leva a risparmio di energia.
Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti
I vantaggi
- Durata elevata grazie alle lame particolarmente rinforzate e temprate
- Risparmio di energia grazie al meccanismo a leva ottimale e alla geometria di taglio
- Forma ergonomica dell'impugnatura, che consente l'utilizzo degli utensili senza particolare fatica e senza esercitare pressione sulle articolazioni
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Tagliacavi a cricco CUTFOX 35
Praticità di taglio
Utensile da taglio per un'applicazione confortevole e senza sforzo: per ogni operazione di taglio ti offriamo l'utensile adatto dalla gamma di prodotti CUTFOX.
È possibile modificare conduttori e fili fino a 1.400 mm² e diametri fino a 100 mm con alterazioni dei materiali pressoché nulle. Grazie al meccanismo a cricco degli utensili da taglio, il dispendio di energia è molto basso anche in presenza di sezioni del conduttore elevate con diametro fino a 100 mm.
Questo utensile da taglio è in grado di separare anche materiali estremamente duri come il filo armonico e le molle d'acciaio con risultati incredibili.
Utensile tagliaprofili PPS BASIC
Taglio con precisione millimetrica
Con i tagliaprofili e i tranciaguide puoi separare i profili in plastica o in metallo senza trucioli e sbavature.
Con i tranciaprofili e i tranciaguide puoi impostare liberamente la lunghezza precisa con un finecorsa. L'incisione di pochi millimetri e pollici sulla guida graduata è protetta contro l'abrasione. Le guide, i finecorsa e la guida graduata incisa garantiscono la squadratura nella lavorazione a precisione millimetrica.