Le guaine termoretraibili della famiglia di prodotti E-WMS... sono progettate per il trattamento automatizzato con l'applicatore THERMOMARK E.SLEEVE. Grazie al formato continuo del materiale è possibile realizzare lunghezze dei cartellini individuali. Dopo il processo di stampa e applicazione, le guaine termoretraibili etichettate possono essere eventualmente termoretratte mediante applicazione manuale del calore e quindi fissate al cavo/conduttore.
E-WMS 3,2 (EX5)RL YE
-
Guaina termoretraibile
1221572
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 1 ... 3 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 120 m, altezza del campo di testo: 5 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Siglatura permanente e vincolante di fili singoli, conduttori, cavi, tubi pneumatici e altri corpi cilindrici
Elevata flessibilità, in quanto è possibile realizzare lunghezze dei cartellini individuali nell'intervallo da 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0")
Opzionalmente, può essere termoretraibile con qualsiasi processo termico manuale per fissare la posizione
Elevata copertura del diametro grazie a un rapporto di restringimento di 3:1
Usata a livello globale e affermata nella costruzione di quadri elettrici e di macchine, nell'industria petrolifera e del gas e nel settore ferroviario in tutto il mondo
Utilizzabile nel modulo di stampa di tubi flessibili M1650 Tube di KOMAX