WMT 3,5 (15X5)R/GP - Targhetta per cavi
1803391

Targhetta per cavi, Green Product, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 6,1 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Dettagli prodotto







I vantaggi

Targhetta per la siglatura di cavi di comando e segnale nel quadro elettrico a inserimento
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le targhette per cavi a risparmio di risorse del gruppo di prodotti WMT/GP
Riduzione mirata della plastica grazie all'uso di riempitivi minerali e all'ottimizzazione della disposizione dei materiali
Grazie all'uso di riempitivi minerali, le targhette per cavi del gruppo di prodotti WMT/GP garantiscono una riduzione mirata della plastica del ~40% circa rispetto al gruppo di prodotti WMT tradizionale, in termini di materiale di base e di ottimizzazione degli scarti
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.