US-EMP (27X15)/GP - Targhetta in plastica
1803419

Targhetta in plastica, Green Product, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 27, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Le etichette di siglatura prefustellate possono essere utilizzate in combinazione con i portacartellini CARRIER-EMLP 22 per la siglatura di componenti come interruttori e pulsanti
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le targhette per dispositivi a risparmio di risorse del gruppo di prodotti US-EMP/GP
Grazie all'utilizzo di una plastica circolare proveniente dal riciclo meccanico dei rifiuti plastici, le etichette di siglatura del gruppo di prodotti US-EMP/GP riducono le emissioni di CO₂ del ~30% circa (in termini di materiale di base) rispetto al gruppo di prodotti US-EMP standard
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.