CARRIER-EMP (1000X15) TR
-
Portacartellini
0829530
Portacartellini, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 1000 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Portacartellini |
Larghezza | 1000 mm |
Lunghezza | 15 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 1000 mm |
Altezza del campo di testo | 15 mm |
Conforme alla normativa RoHS | sì |
Colore | trasparente |
Materiale | PVC |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Sostanze contenute | privo di silicone |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Tipo di montaggio | fissaggio con viti, rivetti |
Codice articolo | 0829530 |
Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Codice vendita | BG241A |
Codice prodotto | BG241A |
Pagina del catalogo | Pagina 350 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356614894 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 33,5 g |
Numero tariffa doganale | 39169090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (n. CAS: 15571-58-1) |
SCIP | 6019e266-6ba2-4707-8ced-66f1ce9b6e28 |
Prodotti compatibili
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Cartellino ad innesto 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Cartellino ad innesto 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Cartellino ad innesto 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Cartellino ad innesto 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Cartellino ad innesto 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Cartellino ad innesto 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Cartellino ad innesto 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Cartellino ad innesto 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Cartellino ad innesto 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Cartellino ad innesto 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Cartellino ad innesto 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Cartellino ad innesto 0825330
-
US-EMP (100X15) - Cartellino ad innesto 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Cartellino ad innesto 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Cartellino ad innesto 0829522
-
US-EMP (17X15) - Cartellino ad innesto 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Cartellino ad innesto 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Cartellino ad innesto 0828842
-
US-EMP (27X15) - Cartellino ad innesto 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Cartellino ad innesto 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Cartellino ad innesto 0828848
-
US-EMP (35X15) - Cartellino ad innesto 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Cartellino ad innesto 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Cartellino ad innesto 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Cartellino ad innesto 0830307
-
US-EMP (49X15) - Cartellino ad innesto 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Cartellino ad innesto 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Cartellino ad innesto 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Cartellino ad innesto 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Cartellino ad innesto 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Cartellino ad innesto 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Cartellino ad innesto 0830310
-
US-EMP (60X15) - Cartellino ad innesto 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Cartellino ad innesto 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Cartellino ad innesto 0828856
-
US-EMP (70X15) - Cartellino ad innesto 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Cartellino ad innesto 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Cartellino ad innesto 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Cartellino ad innesto 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Cartellino ad innesto 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Cartellino ad innesto 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Cartellino ad innesto 0830426
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Cartellino a stecca 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Copertura 0829520
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)