BC 35,6 BS U11 KMGY - Tappo cieco
2896209

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (U11), larghezza: 35,6 mm, altezza: 27,27 mm, profondità: 11,05 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Dettagli prodotto









I vantaggi

Montaggio semplice e senza utensili
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94