Batteria di ricambio per THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Stampante portatile
La stampante portatile THERMOMARK PRIME non è adatta solo per essere utilizzata alla scrivania, bensì anche per effettuare siglature nella tua applicazione direttamente sul campo. Con il software di siglatura integrato e la potente batteria, il sistema di siglatura è in grado di funzionare in modo indipendente. Le stampanti portatili della SERIE THERMOMARK GO sono flessibili e compatte, perfette per i lavori di manutenzione e assistenza.
Pratica e robusta valigetta per riporre le stampanti mobili THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K e i rispettivi accessori. La valigetta offre spazio per 9 cartucce del materiale e la massima flessibilità per tutte le situazioni di trasporto grazie al collaudato sistema L-BOXX.
Borsa per il trasporto per THERMOMARK PRIME, compresi accessori, materiali di siglatura e di consumo, non equipaggiata
Flessibile borsa a spalla e marsupio in uno per la stampante mobile THERMOMARK GO. Ulteriori scomparti offrono spazio sufficiente per smartphone e materiali.
Base per la ricarica della batteria THERMOMARK GO ACCU (0805009), necessaria per il funzionamento mobile delle stampanti THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.
Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lunghezza: 60 m, lungh. nastro: 60 m, larghezza: 110 mm, colore: nero
Il coperchio del vano batterie protegge dai depositi di polvere e sporco durante la messa in funzione di THERMOMARK PRIME con connessione alla rete senza accumulatore
Clip per fissare la stampante portatile THERMOMARK GO.K / THERMOFOX a una cintura.
Supporto magnetico per il fissaggio della stampante portatile THERMOMARK GO.K / THERMOFOX a substrati metallici, come ad es. un quadro elettrico.
Borsa a tracolla per riporre la stampante portatile THERMOMARK GO.K / THERMOFOX e gli accessori necessari
I vantaggi
- Software-on-Board: immissione dati semplificata grazie al touchscreen e al software di siglatura completamente integrato
- Energy-on-Board: dotata di un sistema di gestione dell'energia e batterie ricaricabili sostituibili altamente performanti
- Utilizzo versatile: la vasta gamma di materiali comprende numerosi prodotti per i più svariati campi applicativi nel settore della siglatura industriale
THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K
Sistemi di stampa portatili THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K
Una siglatura industriale universale in impianti di grandi dimensioni è un'operazione estremamente complessa. Con i sistemi di stampa portatili potrai organizzare i diversi compiti e i processi di lavoro in modo più indipendente e flessibile. Stampa la siglatura necessaria direttamente dalla tua scrivania o in loco presso la tua applicazione. Con la THERMOMARK PRIME e i sistemi di THERMOMARK GO SERIES puoi realizzare diversi lavori di stampa in modo semplice e ottimizzato per le tue esigenze.
Siglatura centralizzata o decentralizzata con THERMOMARK PRIME
Sistema di stampa versatile stand-alone THERMOMARK PRIME
I luoghi di impiego e i requisiti per le siglature industriali sono tanto numerosi quanto variegati: dal montaggio industriale organizzato in modo centrale fino alle unità di alimentazione tecniche. La stampante termica portatile THERMOMARK PRIME copre questa varietà con la sua ampia gamma di materiali di siglatura in formato tessera e scheda. Grazie al software integrato e a una potente batteria ricaricabile, può essere utilizzata non solo alla scrivania, ma anche autonomamente sul campo.
- Immissione dati semplificata grazie al touchscreen e al software di siglatura completamente integrato
- Facile gestione dell'energia con una potente batteria sostituibile
- Utilizzo versatile: la vasta gamma di materiali comprende numerosi prodotti per la siglatura di morsetti componibili, conduttori, cavi, dispositivi e impianti
Siglatura flessibile in campo con THERMOMARK GO
Siglatura professionale in campo THERMOMARK GO
Con la stampante portatile per etichette THERMOMARK GO e l'app MARKING system è possibile creare siglature industriali direttamente sul campo. Progetta siglature in modo semplice sul tuo smart device e gestisci la stampante. THERMOMARK GO elabora anche etichette prepunzonate, come i sistemi di stampa da scrivania. La struttura innovativa del materiale permette la stampa di ogni etichetta senza perdita di materiale.
- Creazione di siglature industriali in campo: gestione completa con il tuo smart device
- Siglatura semplificata: l'app MARKING system ti guida nell'intero processo di siglatura
- Interfacce all'avanguardia: connessione senza fili al tuo smart device tramite Bluetooth o NFC
- Massime possibilità di applicazione: numerose applicazioni ed etichette prepunzonate per una maggiore flessibilità e una siglatura ancora più facile
Creazione di siglature direttamente nell'ambiente applicativo
App MARKING system
L'app MARKING system offre un'interfaccia mobile unica per la selezione intelligente in rete e la creazione dei tuoi file di siglatura. Così avrai a disposizione le funzioni di siglatura più comuni, ottimizzate in modo specifico per l'applicazione mobile. Con i sistemi di stampa portatili alimentati a batteria, creare soluzioni di siglatura ben leggibili e durature diventa un gioco da ragazzi. Con l'aiuto dell*Application Guide, è anche possibile trovare in pochi passi il materiale di siglatura più adatto alle tue esigenze. L'app è disponibile per dispositivi mobili Android e iOS e può essere utilizzata offline. Convince grazie alla moderna connettività e al comando intuitivo ed è disponibile in 19 lingue.
Robusta stampante portatile THERMOMARK GO.K
La stampante sempre con te THERMOMARK GO.K
Spesso, la siglatura di dispositivi e impianti deve avvenire senza pianificazione, come nel caso di manutenzione o riparazione. Nei cosiddetti casi MRO (Maintenance-Repair-Overhaul, manutenzione-riparazione-revisione) è necessaria una soluzione particolarmente flessibile e portatile per la realizzazione delle siglature. Questo è possibile con la THERMOMARK GO.K: una pratica stampante portatile con tastiera integrata.
- Elaborazione di guaine termoretraibili, etichette e materiali non adesivi
- La tastiera intelligente consente l'integrazione di simboli, codici a barre e numeri di serie
- Impostazione di stampa ottimale grazie al riconoscimento automatico dei materiali
- Sostituzione semplice dei dati di siglatura grazie alla connessione al software di progettazione e
siglatura PROJECT complete - Sostituzione del materiale facile e veloce grazie alla cartuccia combinata di materiale-nastro inchiostrato