Pressacavi e passacavi

Sistema di passacavi e pressacavi

L'impiego di pressacavi garantisce un inserimento particolarmente affidabile e robusto dei singoli cavi all'interno del quadro elettrico. Il sistema passacavi CES offre anche una soluzione chiara e vantaggiosa per passacavi compatti di più cavi assemblati e non assemblati. Potete scegliere tra i moduli combinabili o le piastre passacavo.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie al trasferimento dei connettori nel vano interno
  • Semplicità di utilizzo: non è richiesto l'impiego di alcun utensile
  • Livello di sicurezza elevato grazie alle versioni robuste e resistenti
  • Tenuta affidabile e sistema antitrazione
  • Vasta gamma di prodotti: versioni disponibili per diversi campi di applicazione
Sistema di passacavi CES

Configuratore per il sistema di passacavi CES

Componi il tuo sistema di passacavi personalizzato con il configuratore CES. Combina gli isolatori per cavi della nostra ampia gamma di cavi tondi o AS-Interface e completa la tua soluzione con gli accessori adatti.

Pressacavi

Pressacavi

Pressacavi

I pressacavi offrono un modo particolarmente affidabile e robusto di inserire i singoli cavi all'interno del quadro elettrico. L'ampia gamma comprende prodotti di diversi materiali e tipologie costruttive. Elevate forze di scarico della trazione, una tenuta sicura e pressacavi in plastica resistenti alle vibrazioni garantiscono l'affidabilità anche in condizioni estreme. Con le varianti per la zona Ex o per l'uso conforme alle norme EMC, Phoenix Contact soddisfa i requisiti di numerose situazioni applicative.

Connessioni a vite per cavo standard
Connessioni a vite per cavo Ex
Connessioni a vite per cavi EMC
Filettatura per pressacavi
Guarnizione del pressacavi separabile
Test di protezione IP per pressacavi
Connessioni a vite per cavo standard

I nostri pressacavi standard sono disponibili nelle versioni in poliammide e in ottone. Le versioni in plastica sono particolarmente facili da installare e possono essere utilizzate universalmente, mentre i pressacavi in metallo sono caratterizzati da un'enorme resistenza alle temperature. La gamma di prodotti comprende anche pressacavi ad avvitamento con guarnizione a strati per custodie con raccordo a vite e connessioni a vite per custodie con filettatura.

  • Pressacavi in plastica in poliammide con scarico della trazione integrato, grado di protezione IP68 e filettatura metrica, Pg o NPT
  • Pressacavi nichelati in ottone con scarico della trazione integrato, grado di protezione IP68/IP69K e con filettatura metrica, Pg o NPT

Connessioni a vite per cavo Ex

I pressacavi per applicazioni Ex di Phoenix Contact offrono elevata sicurezza in zone a potenziale rischio di esplosione. Per un funzionamento affidabile sono disponibili versioni per cavi armati e non armati nei tipi di protezione caratterizzati da custodie a prova di esplosione (tipo "d"), sicurezza aumentata (tipo "e") protezione contro le esalazioni (tipo "nR"). I pressacavi sono omologati secondo le norme internazionali (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e offrono i gradi di protezione IP66/IP67 e IP68.

  • Ottone, per cavi armati per la tipologia di sicurezza "e", per cavi non armati per le tipologie di sicurezza "d", "e" e "nR"
  • Acciaio inox, per cavi armati e non armati, per le tipologie di sicurezza "d", "e" e "nR"
  • Con guarnizioni ecologiche in elastomero termoplastico (LSF)
  • Tappi a vite e compensazione di pressione per tutte le versioni

Connessioni a vite per cavi EMC

Per i conduttori schermati sono disponibili affidabili pressacavi a compatibilità elettromagnetica in ottone dotati di molle elastiche di contatto schermate per un'installazione semplice. Le lamelle ad alta conducibilità offrono una connessione affidabile con bassa resistenza resistiva e induttiva tra la schermatura del cavo e l'alloggiamento del connettore o la parete del quadro elettrico.

  • Connessioni a vite per cavo a compatibilità elettromagnetica in ottone, nichelate, con scarico della tensione integrato, grado di protezione IP68 e con filettatura metrica o Pg

Filettatura per pressacavi

I pressacavi sono disponibili con filettatura metrica nelle dimensioni da M12 a M63. Inoltre, sono disponibili filettature Pg e NPT autosigillanti.

Guarnizione del pressacavi separabile

I pressacavi con guarnizioni scanalate o in due pezzi consentono un inserimento facile e saldo di cavi preassemblati.

Test di protezione IP per pressacavi

Le guarnizioni in cloroprene e gli O-ring in NBR garantiscono una tenuta ottimale sulla custodia con grado di protezione IP68 (in parte IP69K).

Passacavi con vari cavi e una morsettiera

Passacavi con vari cavi e una morsettiera

Sistema di passacavi modulare

Grazie al sistema di passacavi CES modular, è possibile inserire i cavi nel quadro elettrico in modo ordinato e sistematico. Gli isolatori per cavi combinabili in modo flessibile consentono di montare o sostituire rapidamente i cavi confezionati e non confezionati. Il sistema passacavi consente una tenuta ermetica e uno scarico della trazione sicuro secondo DIN EN 50262. Gli isolatori per cavi sono disponibili in diversi diametri e forme. Sono particolarmente robusti, resistono anche a fattori ambientali estremi e realizzano una tenuta ermetica affidabile con grado di protezione IP54.

Sistema di ingresso dei cavi con telaio di tenuta
Montaggio per sistema di passacavi
Bloccaggio a staffa e a vite per sistema di passacavi
Custodie per sistema di passacavi
Robusti isolatori per cavi per sistemi di passacavi
Ingresso cavi per connettori industriali
Sistema di ingresso dei cavi con telaio di tenuta

I telai di tenuta separabili consentono una tenuta ermetica e uno scarico della trazione sicuro per i cavi preassemblati secondo la norma DIN EN 50262. I connettori vengono semplicemente guidati attraverso i fori a parete.

Montaggio per sistema di passacavi

I telai di tenuta CES possono essere montati direttamente su passapareti per connettori industriali. Il telaio per l'inserimento a scatto semplifica l'installazione in campo.

Bloccaggio a staffa e a vite per sistema di passacavi

Scegli tra i telai di tenuta separabili con bloccaggio a staffa o a vite. Il bloccaggio a staffa è realizzabile senza utensili, e quindi può essere montato in modo particolarmente rapido e semplice anche in posti difficilmente accessibili.

Custodie per sistema di passacavi

Con le custodie sagomate potrai inserire e montare i cavi confezionati in modo semplice, anche in un secondo momento. Inoltre sono disponibili custodie a cono flessibili, che chiudono ermeticamente svariati diametri di cavo con grado di protezione IP65.

Robusti isolatori per cavi per sistemi di passacavi

Gli isolatori termoplastici in plastica grigia si contraddistinguono per una ridotta reazione al fuoco secondo UL 94 V0, sono inoltre resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline. Gli isolatori in NBR in gomma nera sono resistenti a oli, combustibili e grassi e mantengono la loro elasticità anche a basse temperature.

Ingresso cavi per connettori industriali

L'ampliamento delle dime di foratura standard Rittal da 35 a 51 mm consente di far passare e chiudere ermeticamente anche i connettori industriali rettangolari HEAVYCON attraverso la parete di montaggio.

Piastre passacavi per la parete del quadro elettrico

Piastre passacavi per la parete del quadro elettrico

Piastre passacavi per cavi non confezionati

I C.E.S. Multigates sono piastre rinforzate in metallo per passacavi. Le piastre passacavi offrono molteplici possibilità per far passare i cavi attraverso una parete del quadro elettrico con un'elevata ermeticità. Con i C.E.S. Multigates puoi inserire nel quadro elettrico fino a 37 cavi non confezionati attraverso un unico elemento in modo ordinato. Le piastre passacavi sono adatte anche per applicazioni esterne.

Taglio di isolatori per cavi C.E.S. Multigates
Separatore a doppia membrana Multigate
Risparmio di spazio con C.E.S. Multigates
C.E.S. Multigates sulla cassetta di distribuzione
Uso flessibile di C.E.S. Multigates
Multigate per condizioni estreme
Taglio di isolatori per cavi C.E.S. Multigates

Per inserire i cavi non assemblati nel quadro elettrico, è sufficiente tagliare gli isolatori per cavi dei C.E.S. Multigates del diametro corretto per aprirli.

Separatore a doppia membrana Multigate

La doppia membrana di tenuta protegge la tua installazione fino al grado di protezione IP66/67. I pannelli rinforzati in metallo hanno una tenuta affidabile anche nelle applicazioni esterne.

Risparmio di spazio con C.E.S. Multigates

I C.E.S. Multigates consentono di far passare fino a 37 cavi in un unico pannello, in modo da risparmiare spazio. Le aperture sono disposte in modo strutturato e garantiscono così un ingresso ordinato dei cavi.

C.E.S. Multigates sulla cassetta di distribuzione

I C.E.S. Multigates consentono un'elevata flessibilità, in quanto possono essere utilizzati in modo variabile per cavi di diametro compreso tra 5 e 60 mm, coprendo così un'ampia gamma di applicazioni.

Uso flessibile di C.E.S. Multigates

In combinazione con la piastra modulare, i C.E.S. Multigates possono essere montati non solo sulla parete ma anche sul fondo del quadro elettrico.

Multigate per condizioni estreme

Le piastre presentano una propagazione ritardata della fiamma (classe di infiammabilità V0, UL 94), sono resistenti agli oli (materiale nero) e utilizzabili a temperature da -40 °C a +100 °C.

Brochure prodotti
Accessori per quadri elettrici

Scopri la varietà di accessori per quadri elettrici nella brochure dei prodotti. Gli accessori garantiscono protezione e ordine all'interno e intorno al quadro elettrico. Inoltre, le prese di corrente e le interfacce di servizio ti supportano nella manutenzione, nell'assistenza e nella diagnostica.

Scarica la brochure
Quadro elettrico con vari accessori per quadri elettrici