Tappo a vite M12 per connettori femmina M12 non occupati del cavo sensore/attuatore, box e connettori da incasso
Tappi a vite
Tappo a vite M8 per connettori femmina M8 non occupati del cavo sensore/attuatore, box e connettori da incasso
Tappo a vite M12 con bloccaggio rapido per connettori femmina M12 non occupati di cavi sensore/attuatore, box e connettori da incasso
Tappo M8 in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori femmina M8
Tappo a vite M12 per connettori femmina M12 non occupati del cavo sensore/attuatore schermato, box e connettori da incasso
Tappo a vite, materiale connessione a vite: PA, filettatura: M32 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005, con O-ring
Tappo a vite, materiale connessione a vite: PA, filettatura: M20 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005, con O-ring
Tappo a vite, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Tappo a vite, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento
Tappo a vite, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento