I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Codifica impianto

Codifica impianto

Una chiara siglatura dell'impianto contribuisce a evitare errori di funzionamento e crea ordine: è quindi essenziale per la sicurezza del lavoro. I cartelli informativi e di sicurezza forniscono informazioni importanti per il funzionamento, la manutenzione, l'assistenza e la riparazione degli impianti. I materiali per la siglatura di Phoenix Contact soddisfano i requisiti di legge relativi a una corretta siglatura degli impianti.

I vantaggi

  • Differenti soluzioni: numerosi materiali per svariati utilizzi
  • Cartelli pronti per l'uso e materiali stampabili
  • Una straordinaria resistenza agli agenti ambientali offre una siglatura duratura nel tempo
Etichetta di avvertimento "Tensione pericolosa"

Etichetta di avvertimento

Etichette di avvertimento

Le etichette di avvertimento servono per la siglatura di punti di pericolo negli impianti e nelle aziende. Le etichette in PVC altamente flessibili sono disponibili pronte all'uso o in bianco.

Cartello di divieto "Vietato toccare"

Cartello di divieto

Cartelli di divieto

I cartelli di divieto interdicono qualunque azione che potrebbe far insorgere pericoli. Sono disponibili tre diverse versioni. Le versioni siglate e non siglate coprono tutti i casi di applicazione e permettono un'elevata flessibilità.

Segnale di obbligo "Indossare una protezione acustica"

Segnale di obbligo

Segnali di obbligo

I segnali di obbligo impongono un determinato tipo di comportamento e vengono utilizzati per la prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro. Sono disponibili con dicitura o in bianco per la siglatura personalizzata.

Cartello per sostanze pericolose

Cartello per sostanze pericolose

Cartelli per sostanze pericolose

I cartelli per sostanze pericolose servono per la siglatura supplementare dei marcatori per tubazioni, nel caso in cui all'interno di tali tubazioni vengano trasportate sostanze pericolose, conformemente all'Ordinanza sulle Sostanze Pericolose (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV). Sono disponibili in versione prestampata e non stampata.

Marcatore per tubazioni

Marcatore per tubazioni

Marcatore per tubazioni

I marcatori per tubazioni servono per indicare la presenza di liquidi e gas. I marcatori per tubazioni prestampati a colori consentono la siglatura individuale di tubazioni secondo la norma DIN 2403.

Applicazione di cartelli informativi per gli impianti antincendio

Applicazione di cartelli informativi per gli impianti antincendio

Cartelli informativi per gli impianti antincendio

Le etichette autoadesive per la siglatura di impianti antincendio servono per l'identificazione dei singoli rilevatori di fiamma. Le etichette in PVC altamente flessibili sono disponibili nella variante prestampata e in bianco.

Siglature per pulsanti di arresto di emergenza a fungo

Siglature per pulsanti di arresto di emergenza a fungo

Siglature per pulsanti di arresto di emergenza a fungo

La siglatura dei pulsanti di arresto di emergenza a fungo deve essere ben visibile e conforme alla direttiva macchine. Per questo sono disponibili etichette in formato tessera stampate e non stampate.

Cartello magnetico "Livello 1"

Cartello magnetico

Cartelli magnetici

I cartelli magnetici costituiscono una soluzione flessibile quando non è necessaria una siglatura permanente. Possono essere applicati e rimossi da superfici metalliche in modo facile e rapido. Cartelli magnetici PMM disponibili in tre colori.