HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Set di connettori
1325999

Set di connettori, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: PA, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, con inserto portacontatti RJ45, con guarnizione a intaglio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
Possibilità di siglatura mediante apposita targhetta 9 x 20 mm
Peso ridotto
Pericolo di condensa minore
assolutamente resistente alla corrosione
plastica senza alogenati
Targhetta per la siglatura da applicare