ME 22,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT4
-
Set custodia
1457231
Custodie per guide DIN, per montaggio su guida DIN, parte superiore della custodia chiusa, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, incl. 4 morsetti componibili, a 4 poli, connessione a molla Push-in, per 2,5 mm2, corrente nominale: 12 A, 320 V, superficie circuito stampato: 7800 mm2