ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Connettore bus per guide DIN
2201732

Connettore bus per guide DIN, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, 8 A (contatti paralleli) (contatti seriali), tensione di dimensionamento (III/2): 50 V, numero poli: 5, serie di prodotti: TBUS5-22,5.., passo: 3,81 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per l'elettronica, 4 contatti paralleli/1 contatto seriale

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Installazione compatta sotto la custodia per guida DIN
Il design dei contatti consente di innestare facilmente i moduli elettronici
Alimentazione e comunicazione senza cablaggio aggiuntivo
Contatti paralleli e seriali per la trasmissione efficiente di segnali e dati