UCT-TM 12/GP - Segnamorsetti
1798015

Segnamorsetti, Green Product, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 10,8 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Targhetta per la siglatura di morsetti Phoenix Contact, ad esempio per le serie PT e XT e per componenti con scanalatura di siglatura alta
Migliore leggibilità grazie all'aumento del contrasto con la siglatura diretta a laser
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le targhette per morsetti a risparmio di risorse del gruppo di prodotti UCT/TM/GP
Al gruppo di prodotti UCT-TM(F)/GP vengono assegnate materie prime biocircolari certificate ISCC PLUS secondo l'approccio del bilancio di massa ISCC. Con questo approccio al prodotto viene assegnata una quantità corrispondente di materie prime biocircolari, che viene tracciata in modo trasparente lungo l'intera catena del valore.
Secondo i calcoli interni relativi all’impronta ambientale del prodotto (PEF), il gruppo di prodotti UCT-TM(F)/GP comporta emissioni di CO₂ del materiale di base inferiori di circa l’80% rispetto al gruppo di prodotti convenzionale UCT-TM(F). Il relativo rapporto PEF è disponibile per il download nella sezione “Downloads”.
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.

Domande frequenti


Come faccio a capire se si tratta di un materiale di siglatura sostenibile?

I nostri materiali di siglatura sostenibili sono riconoscibili dal suffisso .../GP presente nel nome del prodotto, ad esempio UCT-TM 5/GP.


I materiali di siglatura sostenibili sono altrettanto validi di quelli tradizionali?

Le materie prime per i nostri materiali di siglatura sostenibili derivano da rifiuti e materiali riciclati di alta qualità. Queste materie prime possono essere integrate nei materiali plastici esistenti senza alcuna perdita di qualità, perché present... Vedi di più

Le materie prime per i nostri materiali di siglatura sostenibili derivano da rifiuti e materiali riciclati di alta qualità. Queste materie prime possono essere integrate nei materiali plastici esistenti senza alcuna perdita di qualità, perché presentano le stesse proprietà tecniche delle plastiche tradizionali. Si ottengono gli stessi prodotti affidabili ma con un'impronta ambientale decisamente migliore. Utilizzando plastiche sostenibili, si contribuisce attivamente a rafforzare l'economia circolare e a ridurre le emissioni di CO₂. Per poter mostrare nel modo più preciso possibile l'impatto dei nostri prodotti sull'ambiente, esaminiamo l'impronta ecologica (in inglese Footprint) di ogni singolo prodotto. A questo scopo, Phoenix Contact ha creato il Product Environmental Footprint o PEF. Il calcolo del PEF è disponibile nelle pagine dei prodotti alla voce “Download”.

Vedi di meno

Perché le targhette per morsetti UCT-TM(F)…/GP rappresentano un’alternativa sostenibile alle targhette per morsetti convenzionali UCT-TM(F)...?

Le targhette per morsetti sostenibili del gruppo di prodotti UCT-TM(F).../GP sono costituite da una percentuale di materie prime biocircolari e si basano sul riciclaggio di alta qualità di materiali biologici di scarto come oli da cucina usati, rifiu... Vedi di più

Le targhette per morsetti sostenibili del gruppo di prodotti UCT-TM(F).../GP sono costituite da una percentuale di materie prime biocircolari e si basano sul riciclaggio di alta qualità di materiali biologici di scarto come oli da cucina usati, rifiuti alimentari o talloli. Queste materie prime possono essere integrate nei materiali plastici esistenti senza alcuna perdita di qualità, perché presentano le stesse proprietà tecniche delle plastiche tradizionali. Si ottengono gli stessi prodotti affidabili ma con un'impronta ambientale decisamente migliore.

Vedi di meno

Cos'è la certificazione ISCC Plus?

L'ISCC PLUS è una certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale che conferma l'utilizzo di materie prime rinnovabili, di origine biologica o circolari nella fabbricazione dei nostri prodotti. Dall'origine della materia prima a... Vedi di più

L'ISCC PLUS è una certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale che conferma l'utilizzo di materie prime rinnovabili, di origine biologica o circolari nella fabbricazione dei nostri prodotti. Dall'origine della materia prima al prodotto finito, l'intera filiera è certificata in modo trasparente, credibile e tracciabile. In questo modo, ci assicuriamo che i materiali che utilizziamo non provengano da fonti problematiche, ma siano stati ottenuti in modo ecologicamente e socialmente responsabile.

Vedi di meno


Vedi le FAQ