TMT 8 R YE - Segnamorsetti
0816566

Segnamorsetti, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforato, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 12000, altezza del campo di testo: 6,35 mm, larghezza del campo di testo: 8,15 mm

Dettagli prodotto







I vantaggi

La gamma TMT offre segnacavi per tutti i prodotti con scanalature portacartellini alte e piatte
Le strisce di siglatura perforate possono essere separate e montate con facilità usando l'utensile in dotazione
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TMT ... singolarmente secondo le vostre indicazioni