TML (EX10)RL - Strisce di siglatura
1067779

Strisce di siglatura, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 150000 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Le etichette di siglatura autoadesive della famiglia SK contrassegnano i prodotti senza scanalatura, ideale per la siglatura di connettori COMBICON
Il nastro Zack e il nastro Zack piatto sono siglabili in successione con la pellicola di siglatura TML
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Le unità di taglio delle stampanti termiche consentono un taglio preciso alla lunghezza desiderata
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TML ... singolarmente secondo le vostre indicazioni