VAL-US-48/65/1+0-FM
   - 
  Scaricatore di sovratensione
    
      2910345
      
      
    
  
      Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 1/2, monocanale con contatto di segnalazione remota, per 48 V DC.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per l’alimentazione NEMA | 
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB US | 
| Classe di prova IEC | I / II | 
| T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 | 
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC | 
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto | 
| Numero di poli | 1 | 
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM | 
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III | 
| Grado di inquinamento | 2 | 
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM | 
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio | 
| Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC | 
| 30 V DC | |
| Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1,5 A AC | 
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Collegamento | Connessione a vite | 
| Filettatura | M5 | 
| Coppia di serraggio | 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) | 
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm | 
| Sezione conduttore flessibile min. | 1,5 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² | 
| Sezione conduttore rigido min. | 1,5 mm² | 
| Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² | 
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² | 
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 (UL) | 
| Contatto FM | |
| Collegamento | Connessione a vite | 
| Filettatura | M2 | 
| Coppia di serraggio | 0,25 Nm | 
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm | 
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² | 
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² | 
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 | 
| Disegno quotato | 
                 | 
            
| Larghezza | 17,6 mm | 
| Altezza | 96,8 mm | 
| Profondità | 77,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) | 
| Unità modulare | 1 TE | 
| Colore | nero (RAL 9005) | 
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 | 
| Valore CTI del materiale | 600 | 
| Materiale isolante | PA 6.6/PBT | 
| Gruppo materiale | I | 
| Materiale custodia | PA 6.6 | 
| PBT | 
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No | 
| Direzione di azione | 1L-GND | 
| Tensione nominale UN | 60 V AC ±10 % (TN-C) | 
| 60 V DC ±10 % | |
| -48 V DC ±10 % (RRH) | |
| Tensione massima continuativa UC | 100 V DC | 
| 75 V AC | |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A | 
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,6 mA | 
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 12,5 kA | 
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 65 kA | 
| Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 12,5 kA | 
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 5 kA | 
| Livello di protezione Up | ≤ 0,4 kV | 
| Tensione residua Ures | ≤ 0,4 kV (con In) | 
| ≤ 0,35 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,25 kV (a 3 kA) | |
| Comportamento TOV con UT | 130 V DC (5 s / withstand mode) | 
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns | 
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A (gG) | 
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 160 A (gG) | 
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) | 
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C | 
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C | 
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) | 
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % | 
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | 
| Vibrazione (esercizio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) | 
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima MCOV | 100 V DC | 
| Resistenza di corto circuito (SCCR) | 5 kA | 
| Protezione tensione nominale VPR | 400 V | 
| Tipo UL | Tipo 1 | 
| Corrente nominale dispersa In | 20 kA | 
| Corrente impulsiva massima per fase | 65 kA | 
| Dispositivi di protezione | (DC+) - (DC-) | 
| Tensione nominale | 48 V DC | 
| Sistema di ripartizione dell'energia | DC | 
| Tipo SPD | 1 | 
| Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
| Tensione di esercizio | 125 V AC | 
| Corrente di esercizio AC | 1 A AC | 
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. | 
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 | 
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | EN 60664-1 / EN 61643-11 | 
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 | 
| Nota | 2011 | 
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 | 
| Nota | 2012 | 
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm | 
| Codice articolo | 2910345 | 
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi | 
| Codice vendita | CL115U | 
| Codice prodotto | CL115U | 
| GTIN | 4055626444871 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 156 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 130 g | 
| Numero tariffa doganale | 85363030 | 
| Paese di origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 | 
| ECLASS-15.0 | 27171202 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% | 
Prodotti compatibili
- 
    
      
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponticello di cablaggio 2830443
 - 
    
      
MPB 18/4-12 - Ponticello di cablaggio 2809296
 - 
    
      
MPB 18/4- 8 - Ponticello di cablaggio 2809283
 - 
    
      
MPB 18/3- 6 - Ponticello di cablaggio 2809241
 - 
    
      
MPB 18/1-57 - Ponticello di cablaggio 2809238
 - 
    
      
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
 - 
    
      
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
 - 
    
      
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
 - 
    
      
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
 - 
    
      
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
 - 
    
      
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
 - 
    
      
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
 - 
    
      
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
 - 
    
      
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
 - 
    
      
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
 - 
    
      
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
 - 
    
      
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
 - 
    
      
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
 - 
    
      
VAL-US-48/65-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1 2910328
 
I vantaggi
Dispositivo di separazione termica di ogni singolo connettore
        Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
        A innesto
        Dispositivo di separazione termica di ogni singolo connettore
        Codifica meccanica di tutti gli slot
        Arresto sicuro del connettore in caso di carichi di corrente atmosferica elevati e forti vibrazioni grazie all'innovativo bloccaggio
        PHOENIX CONTACT S.p.a.
        P.IVA IT02705110969
        Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)