VAL-US-277/80/1+0-FM
-
Scaricatore di sovratensione
2910377
Surge protective device, UL Listed type 1 and IEC type 2, single channel with remote indication contact for 277 V AC.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per l’alimentazione NEMA |
Famiglia di prodotti | VALVETRAB US |
Classe di prova IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-C |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 1 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
Collegamento | Capocorda a forcella |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contatto FM | |
Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
Filettatura | M2 |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,6 mm |
Altezza | 98,7 mm |
Profondità | 77,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Unità modulare | 1 TE |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6/PBT |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6 |
PBT |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dispositivi di protezione | L-N |
Direzione di azione | 1L-GND |
Tensione nominale UN | 277/480 V AC (TN-C) |
240/415 V AC (TN-C) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC | 385 V AC |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 600 µA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 40 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 80 kA |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
Livello di protezione Up | ≤ 2 kV |
Tensione residua Ures | ≤ 2 kV (con In) |
≤ 1,3 kV (a 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (a 5 kA:) | |
≤ 1,15 kV (a 3 kA) | |
Comportamento TOV con UT | 480 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / withstand mode) | |
530 V AC (modalità a prova di guasto) | |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifiche UL | |
Tensione permanente massima MCOV | 385 V AC |
Resistenza di corto circuito (SCCR) | 200 kA |
Protezione tensione nominale VPR | 1500 V |
Tipo UL | Tipo 1 |
Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
Corrente impulsiva massima per fase | 80 kA |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-G | |
Tensione nominale | 277/480 V AC (Monofase) |
Sistema di ripartizione dell'energia | Single phase |
Frequenza nominale | 50/60 Hz |
Tipo SPD | 1 |
Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
Tensione di esercizio | 125 V AC |
Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
Dati di collegamento UL | |
Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2910377 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL132U |
Codice prodotto | CL132U |
Pagina del catalogo | Pagina 92 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626445151 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 185 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 160 g |
Numero tariffa doganale | 85363030 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
MPB F600X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponticello di cablaggio 2830443
-
MPB 18/4-12 - Ponticello di cablaggio 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Ponticello di cablaggio 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponticello di cablaggio 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponticello di cablaggio 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-US-277/80-P - Scaricatore di sovratensione 2910331
I vantaggi
Con contatto FM libero da potenziale
Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
Scaricatore tipo 2 a più canali
Codifica meccanica di tutti gli slot
Spine testabili con CHECKMASTER
Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
Arresto sicuro del connettore in caso di carichi di corrente atmosferica elevati e forti vibrazioni grazie all'innovativo bloccaggio
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)