BLT-T2-320-UT
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2906100
Scaricatori di tensione tipo 2 per il montaggio universale in luci e scatole per cavi. Speciale per classe di protezione isolamento II con segnalazione di guasto ottica. Installaz. in cablaggi a linea di derivaz. o di tipo passante. Esecuz.: 230 V AC
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ottimale protezione supplementare dell'installazione in edifici per una maggiore vita elettrica e disponibilità dei terminali
Ottimale protezione dell'alimentazione per una maggiore vita elettrica e disponibilità dell'illuminazione LED
Perfettamente informati grazie alla funzione di disattivazione del circuito di corrente di carico in caso di errore
Semplice controllo di stato senza tensione sul dispositivo con indicatore di stato ottico meccanico
Installazione flessibile grazie al fissaggio tramite fori longitudinali integrati
Specifico per classe di isolamento II con isolamento doppio o rinforzato
Installazione flessibile
Fissaggio mediante fori longitudinali integrati
Esecuzione compatta
Indicazione ottica di stato
Connessione in cablaggi di derivazione o di tipo passante
Isolamento doppio o rinforzato
Impiego universale per illuminazione di strade, gallerie e oggetti
L' segnala il guasto del dispositivo di protezione contro le sovratensioni scollegando l'alimentatore sulla lampada