ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-9
-
Motorstarter ibridi
2900562
Relè statico per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 550 V AC, con ingresso 230 V AC, corrente d'uscita 9 A e funzione di arresto d'emergenza.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Motorstarter ibridi |
Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
isolamento | separazione sicura |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Numero fasi | 3 |
Vita elettrica | 3x 107 cicli di manovre |
Frequenza d'inversione | ≤ 2 Hz |
Potenza dissipata massima | 16,1 W |
Potenza dissipata minima | 2,6 W |
Tipo di assegnazione | 1 |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Tensione di isolamento nominale | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 230 V AC |
Range di tensione alimentazione di comando | 92 V AC ... 253 V AC |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 4 mA |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
Disattivazione rapida | |
Soglia di eccitazione | > 45 A |
Tempo di risposta | < 2 s |
Controllo | |
Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 230 V AC |
Intervallo di tensione di attivazione | 92 V AC ... 253 V AC |
Frequenza di rete | 50 Hz 60 Hz 50/60 Hz |
Soglia di commutazione | 44 V AC (Segnale "0") |
85 V AC (Segnale "1") | |
Livello di commutazione | < 5 V AC (per ARRESTO DI EMERGENZA) |
Tempo di disinserzione tipico | < 70 ms |
Uscita AC | |
Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC |
Range tensione di esercizio | 42 V AC ... 550 V AC |
Corrente di esercizio Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Range della corrente di carico | 1,5 A ... 9 A (vedere derating) |
Curva d'intervento a norma IEC 60947-4-2 | Classe 10A |
Tempo di raffreddamento | 20 min (per Reset Auto) |
Corrente di dispersione | 0 mA |
Tensione residua | < 0,3 V |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
Uscita di allarme | |
Nota | Segnalazione 01: Contatto di scambio a potenziale zero |
Circuito di comando | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Circuito di carico | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 107 mm |
Profondità | 114 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | ≤ 3 |
Nota | Disinserimento sicuro |
Performance Level (ISO 13849) | |
Siglatura | e |
Nota | Disinserimento sicuro |
categoria (ISO 13849) | |
Siglatura | ≤ 3 |
Nota | Disinserimento sicuro |
Dati UL | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (fusibile 30 A classe CC / 30 A classe J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (fusibile 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (480 V) |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
EN 60947 | |
Requisiti per centrali elettriche | |
Norme/Disposizioni | DWR 1300/ZXX01/DD/7080.8d |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Nota per il montaggio | affiancabile con distanza = 20 mm |
Posizione di installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
Codice articolo | 2900562 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DK7414 |
GTIN | 4046356527835 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 297,3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 223,15 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
BRIDGE- 3 - Ponticello 2900747
-
BRIDGE- 4 - Ponticello 2900748
-
BRIDGE- 5 - Ponticello 2900749
-
BRIDGE- 6 - Ponticello 2900750
-
BRIDGE- 7 - Ponticello 2900751
-
BRIDGE- 8 - Ponticello 2900752
-
BRIDGE- 9 - Ponticello 2900753
-
BRIDGE-10 - Ponticello 2900754
-
BRIDGE- 2-3M - Ponticello 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Ponticello 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Ponticello 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Ponticello 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Ponticello 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Ponticello 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Ponticello 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Ponticello 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Ponticello 2901702
-
BRIDGE- 2-1M - Ponticello 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Ponticello 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Ponticello 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Ponticello 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Ponticello 2901649
-
BRIDGE COVER - Copertura 2906240
I vantaggi
Spessore 22,5 mm
Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Risparmio di spazio
Risparmio di cablaggio
Lunga vita elettrica
Ponticello a doppino trifase
Commutazione esente da usura
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)