BRIDGE- 9-3M - Ponticello
2901701

Ponticello a doppino trifase per 9 moduli della gamma CONTACTRON con connessione a vite e larghezza custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Adatto solo per la serie CONTACTRON con connessione a vite ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Ponticellamento da 2 a 10 moduli con distanza massima di 22,5 mm
Notevole risparmio di cablaggio
Fino a 575 V AC / 3 x 25 A