I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL - Motorstarter ibridi
1151617

Motorstarter ibrido; funzioni: avviare motore invertire motore, protezione motore, arresto di emergenza, collegabile in rete, protezione da cortocircuito; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 3 A; tipo di connessione: connessione a vite e Push-in; connessione al sistema IO-Link

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili