PSR-PE60-3NO-24DC-SC
-
Relè di interfaccia
1436353
Relè di interfaccia per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, per l'accoppiamento di segnali di uscita digitali alla periferia, 3 contatti di sicurezza, applicazioni Safe-State-OFF e Safe-State-ON, filtro impulsi di prova, morsetti a vite a innesto
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Relè di interfaccia |
Famiglia di prodotti | PSRclassic |
Applicazione | Disattivazione sicura |
Accensione sicura | |
High Demand | |
Low Demand | |
Il kit comprende | 1496313 PSR-PE60-3NO-24DC-SC-SET60 |
Comando | a 1 canale |
Tipo di relè | Relè elettromeccanico secondo la norma IEC/EN 61810 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tip. tempo di eccitazione con Us | < 70 ms (con controllo tramite ingresso di controllo 3) |
Tempo di diseccitazione tipico | < 50 ms (su richiesta tramite ingresso di controllo 3) |
Tempo di ripristino | 500 ms |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,1 W (UB = 26,4 V, US = 24 V, IS = 31 mA, IL² = 48 A, Rcontact = 0,025 Ω) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Separazione sicura, isolamento potenziato 6,4 kV tra i percorsi della corrente di carico 250 V e i percorsi logici 24 V |
Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia | |
Alimentazione | |
Denominazione | 3/4 |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -10 % ... +10 % (Segnale "1") |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 31 mA |
Assorbimento di potenza a US | tip. 745 mW |
Corrente istantanea | tip. 200 mA (Δt = 5 ms con Us) |
Tempo filtro | 1 ms (in presenza di cadute di tensione con Us ) |
Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale; Diodo soppressore, 38,6 V / 600 W |
Relè: Contatti di sicurezza (1/2, 5/6, 7/8) | |
Descrizione dell'uscita | 1 NO, istantaneo, libero da potenziale |
Numero uscite | 3 (non orientato alla sicurezza) |
Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di sicurezza |
Materiale dei contatti | AgSnO2, +AU |
Tensione di commutazione | min. 12 V DC |
max. 250 V AC/DC | |
Potenza commutabile | min. 120 mW |
Corrente istantanea | min. 10 mA |
max. 4 A | |
Corrente di carico permanente | 4 A |
arit. Corrente totale | 48 A2 (tenere conto del derating) |
Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Fusibile d'uscita | 4 A gL/gG (Applicazione Safe-State-OFF) |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Segnalazione stato | 1 x LED (verdi) |
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand / Safe-State-OFF | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand / Safe-State-OFF | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand / Safe-State-ON | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Siglatura | Conformità CE |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione d'installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 1436353 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA161 |
Codice prodotto | DNA161 |
GTIN | 4063151813055 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 129,13 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 96,98 g |
Numero tariffa doganale | 85371098 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)