PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP
-
Relè di interfaccia
2700578
Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, 1 circuito di retroazione, 1 uscita di segnalazione digitale, applicazioni Safe State Off, filtro per impulsi di prova, connessione TBUS, morsetto Push-in ad innesto
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Contatti legati secondo EN 50205
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Approvato per applicazioni di Classe I, zona 2
Spessore ridotto della custodia di soli 12,5 mm
Contatto di sicurezza protetto opzionalmente tramite fusibile interno
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
1 contatto di sicurezza, 1 uscita segnale digitale, 1 percorso di corrente per diagnosi
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza
Protezione anticorrosione mediante verniciatura di protezione del circuito stampato