TTC-6-1X2-F-M-24DC-UT-I
-
Scaricatore di sovratensione
2906764
Protezione contro la sovratensione con indicatore di stato integrato e sezionatore a coltello per un circuito del segnale a 2 fili libero da potenziale di terra, ad es. loop di corrente 0(4)...20 mA. Messa a terra indiretta mediante scaricatore a gas, compatibile con HART. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
Facile interruzione dei circuiti di segnale per interventi di manutenzione grazie al sezionatore a coltello verticale