TTC-6-1X2-24DC-UT
-
Scaricatore di sovratensione
2906798
Protezione contro la sovratensione per un circuito del segnale libero da potenziale di terra a 2 fili. ad es. loop di corrente 0(4) ... 20 mA, compatibile con HART. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto grazie alla ridotta larghezza di soli 6 mm
Ottimizzazione dei costi grazie alle caratteristiche prodotti personalizzate
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti