UTRE 6-2/C19 - Connettore a innesto di prova
3069430

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Connettore a innesto di prova, Codifica VDE tipo C19, tensione nominale: 400 V, numero di connessioni: 38, numero poli: 19, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Salvaspazio grazie a connettori di prova compatti e modulari
Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
Massima sicurezza con cortocircuito convertitore anticipato e automatico