EV-T2M3SO12-3P-R-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura
1532112

CHARX connect modular, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 12 V, 3 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, con coperchio di protezione rotondo, con LED (collegamento catodo in comune), per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Rilevamento intuitivo e veloce dello stato di ricarica con indicatore LED a colori
Protezione da surriscaldamento grazie alla misurazione della temperatura precisa
Montaggio flessibile e facile manutenzione grazie ai cavi a innesto
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
Impermeabilità all'acqua e allo sporco grazie ai contatti completamente rivestiti per stampaggio a iniezione
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Spazio di montaggio standard univoco