Presa lato veicolo per la ricarica con corrente alternata (AC), compatibile con i connettori di ricarica lato veicolo AC tipo GB (EVSE), per l'installazione in veicoli elettrici (EV).
CHARX GBHCI12-3AC32-2,0M1
-
Presa di ricarica del veicolo
1271831
CHARX connect universal, AC GB/T, Presa di ricarica del veicolo, 32 A , 415 V AC, Fili singoli, lunghezza: 2 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), GB/T 20234.2-2015
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Presa di ricarica del veicolo |
Famiglia di prodotti | CHARX connect universal |
Applicazione | per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) |
per l'installazione nei veicoli elettrici (EV) | |
Standard di ricarica | AC GB/T |
Modalità di carica | Mode 2, 3 |
Variazioni per i clienti | Su richiesta |
Tipo di trasmissione del segnale | Modulazione di durata di impulsi con comunicazione Powerline modulata, conforme a ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
Codifica | 1 kΩ (tra PE e CC1) |
Controllo della temperatura | Contatti AC: catena PTC (DIN EN 60738-1) |
Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in AC (trifase)) | |
Tipo di corrente di carica | AC trifase |
Corrente di ricarica | 32 A AC (Trifase) |
Potenza di ricarica | 23 kW |
Assegnazione poli (Leistungskontakte) | |
Numero | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Tensione nominale | 415 V AC |
Corrente nominale | 32 A AC |
Assegnazione poli (Signalkontakte) | |
Numero | 2 (CP, CC) |
Tensione nominale | 30 V AC |
Corrente nominale | 2 A |
Attuatore di bloccaggio | |
Attuatore di blocco | 12 V, a 4 poli |
Qualsiasi posizione | |
Possibile range di alimentazione di tensione sul motore | 9 V ... 16 V |
Tensione massima al rilevamento del bloccaggio | 12 V |
Tipica corrente motore al sistema di bloccaggio | 0,25 A |
Corrente inversa del motore | max. 1,5 A |
Lunghezza max. della sosta con corrente di blocco | 1 s |
Tempo di regolazione consigliato | 600 ms |
Tempo di pausa dopo una retrazione o estrazione | 3 s |
Vita elettrica cicli di innesto | > 10000 cicli di carico |
Rilevamento bloccaggio | disponibile |
Sbloccaggio meccanico di emergenza | disponibile |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Sensori di temperatura (Catena PTC) | |
Tipo sensore | Catena PTC |
Norme/Disposizioni | DIN EN 60738-1 |
Punto di applicazione | Sensore sui contatti AC |
Campo di misura_resistenza | 790 Ω ... 1420 Ω |
Resistenza | max. 1280 Ω ±5 K |
Corrente di misura consigliata | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Temperatura ambiente | -40 °C ... 130 °C (Funzionamento) |
Presa veicolo | |
Larghezza | 93 mm |
Altezza | 93 mm |
Profondità | 136,3 mm |
Misure di perforazione | |
Larghezza | 73 mm |
Altezza | 73 mm |
Profondità | 73 mm |
Colore (Custodia) | nero (9005) |
Colore (Inserto frontale) | nero (9005) |
Materiale (Custodia) | Plastica |
Materiale (Superficie contatti) | Argento |
Lunghezza cavo | 2 m |
Tipo di cavo | Fili singoli |
Fili singoli AC | |
Lunghezza cavo | 2 m |
Struttura dei cavi | 5 x 6 mm² |
Conduttore singolo, materiale | Silicone |
Conduttore singolo, colore | OG |
Diametro esterno conduttore | 15,90 mm ±0,3 mm |
Resistenza linea | ≤ 3,2 Ω/km |
Filo singolo PE | |
Lunghezza cavo | 2 m |
Fili singoli attuatore di bloccaggio | |
Lunghezza cavo | 1 m |
Struttura dei cavi | 4 x 0,5 mm² |
Conduttore singolo, materiale | PVC |
Conduttore singolo, colore | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Diametro esterno conduttore | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistenza linea | ≤ 37,1 Ω/m |
Fili singoli sensori di temperatura PTC | |
Lunghezza cavo | 1 m |
Struttura dei cavi | 5 x 0,5 mm² |
Conduttore singolo, colore | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Diametro esterno conduttore | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistenza linea | ≤ 37,1 Ω/m |
Fili singoli comunicazione | |
Lunghezza cavo | 1 m |
Struttura dei cavi | 2 x 0,5 mm² |
Conduttore singolo, materiale | PVC |
Conduttore singolo, colore | BK |
WH | |
Diametro esterno conduttore | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistenza linea | ≤ 37,1 Ω/m |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 10000 |
Forza di inserzione | < 100 N |
Forza di trazione | < 100 N |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Presa lato veicolo) | IP55 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti) |
IP67 (Parte interna della presa di ricarica del veicolo) | |
Posizione elevata | 4000 m (sopra il livello del mare) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | GB/T 20234.2-2015 |
Tipo di montaggio | Montaggio sulla parete anteriore e posteriore (Inclinazione frontale da 0° a 90°) |
Diametro foro di fissaggio | 6,70 mm (ø) |
Viti di fissaggio | M6 |
Viti incluse nella fornitura | nessuna |
Codice articolo | 1271831 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | XWCAID |
Codice prodotto | XWCAIF |
GTIN | 4063151462291 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.607 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 576 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28) (n. CAS: 573-58-0) |
Lead (n. CAS: Non pertinente) | |
SCIP | b8178276-85c3-482f-ba17-87e7e8a2338b |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)