PC 16 HC/ 5-G-10,16 - Presa base per circuiti stampati
1716850

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm2, colore: verde, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 5, serie di prodotti: PC 16 HC/..-G, passo: 10,16 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 4, sistema di spine: COMBICON PC 16 advanced, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Protezione da contatto estesa nel piano di inserimenti per garantire la massima sicurezza, anche quando non connessi
Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale