MCV 1,5/14-GF-3,81 P20 THRR88 - Presa base per circuiti stampati
1828620

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 14, numero di file: 1, numero poli: 14, numero di connessioni: 14, serie di prodotti: MCV 1,5/..-GF-THR, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: Nastro larghezza 88 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento