ME 35 OT-MSTBO YE - Parte superiore custodia
2200462

Custodie per guide DIN, Parte superiore custodia per connettori con elemento base, larghezza: 35,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: giallo (simili RAL 1018)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN