ME 22,5 OT-MSTBO SET RD - Parte superiore custodia
2200717

Custodie per guide DIN, Set della parte superiore della custodia e sistemi di collegamento, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: rosso (simili RAL 3001)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili




I vantaggi

Montaggio senza utensili
L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN