GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - Connettore per circuiti stampati
2201084

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: grigio bluastro, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, passo: 7,25 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 advanced, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a vite ortogonale
Connessione a vite collaudata e nota in tutto il mondo