ME 12,5 OT-FKDSO KMGY
-
Parte superiore custodia
2200321
Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia per morsetti per circuiti stampati con connessione a molla Push-in, larghezza: 12,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Tipo di prodotto | Parte superiore custodia |
Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
Serie di custodie | ME |
Numero di poli max. | 8 (passo: 5 mm) |
Esecuzione | Parte superiore della custodia per morsetti per circuiti stampati con connessione a molla Push-in |
Apertura di ventilazione disponibile | no |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,6 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 45,85 mm |
Profondità dalla parte inferiore della superficie di appoggio | 38,5 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Colore | grigio chiaro (7035) |
Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Materiale custodia | PA |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Durata di prova | 1 h |
Forza | 20 N |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 10 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Inserimento |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo di montaggio | Bloccaggio con base custodia |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 2200321 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ACHAAD |
Codice prodotto | ACHAAD |
GTIN | 4046356563864 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,29 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,29 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
ME B-12,5 FKDSO KMGY - Tappo cieco 2200565
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
I vantaggi
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)