ME 12,5 UTG/FE KMGY
-
Base custodia
2202696
Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, con contatto FE, di tipo alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 12,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Tipo di prodotto | Base della custodia |
Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
Serie di custodie | ME |
Tipo | Base custodia senza feritoie di ventilazione, per permettere il completamento del modulo di copertura della custodia |
Esecuzione | Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, con contatto FE, di tipo alto |
Apertura di ventilazione disponibile | no |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,6 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 107,3 mm |
Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 100,7 mm |
Profondità dal bordo superiore della guida DIN alla parte superiore del punto di supporto | 68,5 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Colore | grigio chiaro (7035) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Materiale custodia | PA |
Finitura superficiale | non trattato |
Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
Temperatura di utilizzo | 20 °C |
Fattore di riduzione | 1 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 4,3 W |
Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
Temperatura di utilizzo | 30 °C |
Fattore di riduzione | 0,91 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 3,9 W |
Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
Temperatura di utilizzo | 40 °C |
Fattore di riduzione | 0,81 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 3,5 W |
Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
Temperatura di utilizzo | 50 °C |
Fattore di riduzione | 0,7 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 3 W |
Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
Temperatura di utilizzo | 60 °C |
Fattore di riduzione | 0,57 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 2,4 W |
Potenza dissipata custodia singola a 70 °C | |
Temperatura di utilizzo | 70 °C |
Fattore di riduzione | 0,49 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 2,1 W |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Durata di prova | 1 h |
Forza | 20 N |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 10 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Inserimento (bloccaggio opzionale tramite il blocco per circuiti stampati) |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 2202696 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ACHAAA |
Codice prodotto | ACHAAA |
GTIN | 4055626170282 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 39,36 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 33,226 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)