BC 107,6 OT U11 KMGY - Parte superiore custodia
2896076

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Parte superiore custodia (U11) con feritoie di ventilazione, Profondità di incasso della tecnologia di connessione: 11,1 mm, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN o a parete
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme alla norma DIN EN 43880