cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 15 A | 20 - 10 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 15 A | 20 - 10 |
Morsetti sezionatori con leva, con elemento passante in metallo nella leva, profilo identico al morsetto fusibile TB 4-HESI, tipo fusibile: Ponticelli, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,5 mm2- 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro
Tipo di prodotto | Morsetto portafusibili |
Numero di poli | 1 |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
Fusibile | Ponticelli |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 4 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 10 |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Calibro a tampone | A4 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 20 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori con sezione identica AWG rigidi | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori con sezione identica AWG flessibili | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominale | 16 A |
Corrente di carico massima | 16 A (con sezione del conduttore di 4 mm²) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 4 mm² |
Larghezza | 8,2 mm |
Altezza | 58 mm |
Profondità su NS 32 | 52,9 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 47,9 mm |
Profondità su NS 35/15 | 55,4 mm |
Colore | grigio traffico B (RAL 7043) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 1,5 mm² | 0,18 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 32/NS 35 |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,5 mm2/0,3 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
6 mm2/1,4 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Codice articolo | 3246421 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BEK234 |
Codice prodotto | BEK234 |
GTIN | 4046356608619 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,93 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13,571 g |
Numero tariffa doganale | 85365080 |
Paese di origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |