I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UTI 6-PE/L/N - Morsetto per conduttore di terra per installazione
3076041

Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 38 A, Connessione a vite, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il morsetto di installazione si contraddistingue per l'esecuzione particolarmente bassa ed è adatto per il cablaggio in distributori piatti di installazione