DNV
ID omologazione: TAE00001S9CSA
ID omologazione: 13631IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-65779Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | - 16 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 85 A | - 14 | |
Use Group C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 85 A | - 14 |
Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40020166Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |
CSA
ID omologazione: 13631ATEX
ID omologazione: KEMA04ATEX2048UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Solo conduttori rigidi | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 16 - 4 |
IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0027UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Solo conduttori rigidi | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 16 - 4 |