UT 10 WH - Morsetto passante
3046317

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili