I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UBAL 95 - Morsetti di potenza
1086475

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 220 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm2, sezione: 16 mm2 - 95 mm2, Sezione di dimensionamento: 95 mm2, sezione: 16 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I punti di connessione esenti da manutenzione e preingrassati semplificano la connessione dei conduttori in alluminio
Connessione a vite su misura per conduttori in alluminio e in rame a uno e più fili
Custodia estremamente robusta in poliammide rinforzato con fibra di vetro con omologazione V0
Il design speciale di UBAL permette di collegare contemporaneamente conduttori in alluminio e in rame in terminali diversi