CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
IECEx
ID omologazione: IECExKIWA17.0025UUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 20 A | 24 - 10 |