Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40047107Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 16 A | 0,2 - 1,5 |
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero di poli per fila: 7, serie di prodotti: SPTAF 1/..-EL, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Tipo di prodotto | Morsetto circuito stampato |
Famiglia di prodotti | SPTAF 1/..-EL |
Linea di prodotti | COMBICON Terminals S |
Numero di poli | 7 |
Passo | 5 mm |
Numero collegamenti | 7 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 7 |
Layout pin | Pinning lineare |
Numero di pin di saldatura per potenziale | 2 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 16 A |
Tensione nominale UN | 320 V |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 320 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
Tecnologia di connessione | |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Quando viene collegato ed eventualmente allineato un conduttore rigido di 1,5 mm², le forze meccaniche trasversali, che possono agire sul morsetto, devono essere assorbite dal supporto laterale.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Connessione Push-in) | |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Collegamento con punto di connessione aperto) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Connessione Push-in) | |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Collegamento con punto di connessione aperto) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Connessione Push-in) | |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
Layout pin | Pinning lineare |
Istruzioni di lavorazione | |
Processo | Saldatura a onde |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | zincatura a caldo |
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (2 - 4 µm Sn) |
Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (2 - 4 µm Sn) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | verde (6021) |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dati sul materiale - elemento di azionamento | |
Colore (Elemento di azionamento) | arancione (2003) |
Materiale isolante | PBT |
Gruppo materiale isolante | IIIa |
CTI secondo IEC 60112 | 275 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Nota per l'utilizzo | Diametro esterno massimo ammesso dell'isolamento dei fili ≤ 3 mm |
Disegno quotato |
|
Passo | 5 mm |
Larghezza [w] | 35 mm |
Altezza [h] | 12,8 mm |
Lunghezza [l] | 11 mm |
Altezza di installazione | 10,2 mm |
Lunghezza codoli a saldare [P] | 2,6 mm |
Dimensioni dei codoli | 0,75 x 0,3 mm |
Design del circuito stampato | |
Distanza codoli | 5 mm |
Diametro foro | 1,1 mm |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Collegamento e scollegamento ripetuto | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Prova di trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
0,25 mm² / flessibile / > 10 N | |
1,5 mm² / rigido / > 40 N | |
1,5 mm² / flessibile / > 40 N |
Test temperatura ambientale | |
Specifica di prova | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Requisito verifica di riscaldamento | La somma della temperatura ambiente e del riscaldamento del morsetto del circuito stampato non deve superare il limite superiore della temperatura. |
Resistenza alla corrente di breve durata | |
Specifica di prova | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 3,2 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 320 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 1,6 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 3,2 mm |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 5 s |
Invecchiamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1862466 |
Pezzi/conf. | 70 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 70 Pezzi |
Codice vendita | AALBGI |
Codice prodotto | AALBGI |
GTIN | 4055626136592 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,68 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,532 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,124 kg CO2e |