SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati
1819150

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm2, numero dei potenziali: 9, numero di file: 1, numero di poli per fila: 9, serie di prodotti: SPTA 5/, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 60 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 4,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato